Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens de commande | Débit max. (l/min) | Flow rate type (l/min) | Piping Size | Compatible Tube Outer Diameter (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.40 € | 1 | 8 jours | Meter-Out | 160 | Standard flow | R1/8 | 4 | ||
36.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | Meter-In | 60 | Low flow | R1/8 | 4 | |
36.40 € | 1 | 6 jours | Meter-Out | 200 | Standard flow | R1/8 | 6 | ||
36.40 € | 1 | 6 jours | Meter-In | 200 | Standard flow | R1/8 | 6 | ||
36.40 € | 1 | 9 jours | Meter-Out | 60 | Low flow | R1/8 | 6 | ||
36.40 € | 1 | 6 jours | Meter-Out | 200 | Standard flow | R1/8 | 8 | ||
36.40 € | 1 | Disponible | 69 jours | Meter-Out | 60 | Low flow | R1/8 | 8 | |
40.51 € | 1 | 6 jours | Meter-Out | 320 | Standard flow | R1/4 | 6 | ||
40.51 € | 1 | 6 jours | Meter-In | 130 | Low flow | R1/4 | 6 | ||
40.51 € | 1 | 65 jours | Meter-Out | 130 | Low flow | R1/4 | 6 | ||
40.51 € | 1 | 6 jours | Meter-Out | 400 | Standard flow | R1/4 | 8 | ||
40.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | Meter-In | 400 | Standard flow | R1/4 | 8 | |
40.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | Meter-Out | 130 | Low flow | R1/4 | 8 | |
40.51 € | 1 | 6 jours | Meter-Out | 400 | Standard flow | R1/4 | 10 | ||
40.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | Meter-In | 400 | Standard flow | R1/4 | 10 | |
40.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | Meter-Out | 130 | Low flow | R1/4 | 10 | |
49.08 € | 1 | 9 jours | Meter-Out | 400 | Standard flow | R3/8 | 6 | ||
49.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | Meter-Out | 270 | Low flow | R3/8 | 6 | |
49.08 € | 1 | 6 jours | Meter-Out | 700 | Standard flow | R3/8 | 8 | ||
49.08 € | 1 | Disponible | 65 jours | Meter-Out | 270 | Low flow | R3/8 | 8 | |
49.08 € | 1 | 6 jours | Meter-Out | 800 | Standard flow | R3/8 | 10 | ||
49.08 € | 1 | Disponible | 65 jours | Meter-Out | 270 | Low flow | R3/8 | 10 | |
49.08 € | 1 | 65 jours | Meter-Out | 800 | Standard flow | R3/8 | 12 | ||
49.08 € | 1 | Disponible | 65 jours | Meter-Out | 270 | Low flow | R3/8 | 12 | |
54.23 € | 1 | 6 jours | Meter-Out | 1120 | Standard flow | R1/2 | 10 | ||
54.23 € | 1 | Disponible | 65 jours | Meter-Out | 400 | Low flow | R1/2 | 10 | |
54.23 € | 1 | 6 jours | Meter-Out | 1200 | Standard flow | R1/2 | 12 | ||
54.23 € | 1 | Disponible | 65 jours | Meter-Out | 400 | Low flow | R1/2 | 12 |
Loading...
Type | Speed Controller | Forme du corps principal | Coude | Type de raccord | Male thread + One-Touch Couplings |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polybutylene Terephthalate | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Matériau du filetage | Brass |
Type à bouton | Push Lock Calibrated | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05::1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Sens de commande
Flow rate type(l/min)
Piping Size
Compatible Tube Outer Diameter(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles