Série Planeveyors PV, produits moulés à la presse

Série Planeveyors PV, produits moulés à la presse
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Mass production press product with high versatility and low cost achieved.
· Light load / heavy load plain bearing available for short lead time delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PV15
PV15S
PV15U
PV15UJ
PV15US
PV30
PV30-B
PV30J
PV30S
PV30U
PV30UJ
PV30US
PV80
PV80S
PVP30J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Plage de capacité de charge
(N)
Capacité de charge
(N)
Matériau du corps Matériau de la grande bille Diamètre extérieur
(Ø)
Diam. bille
(Ø)
Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] Détails du matériau du corps principal Matériau de petite bille (bille intérieure)

3.27 €

1.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bride100,1 à 500,0147Acier[Acier] Acier5818Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)EN 1.0330 équiv.ACIER

11.97 €

1 Disponible 5 jours 10Bride100,1 à 500,0147Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)5818Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

3.27 €

1 Disponible 5 jours 10Bride50,1 à 100,098Acier[Acier] Acier41.315.875Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)EN 1.0330 équiv.ACIER

8.90 €

1 Disponible 11 jours 10Bride20,1 à 50,049Acier[Résine] POM (polyacétal)41.315.875EN 1.0330 équiv.EN 1.0330 équiv.Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

11.94 €

1 Disponible 5 jours 10Bride50,1 à 100,098Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)41.315.875Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

4.31 €

1.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bride100,1 à 500,0294Acier[Acier] Acier7025.4Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)EN 1.0330 équiv.ACIER

9.09 €

1 Disponible 5 jours 10Cylindre100,1 à 500,0294Acier inoxydable[Acier] Acier5025.4Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)SSACIER

10.48 €

5.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bride50,1 à 100,078.4Acier[Résine] POM (polyacétal)7025.4EN 1.0330 équiv.EN 1.0330 équiv.Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

23.65 €

12.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bride100,1 à 500,0294Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)7025.4Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

5.94 €

1 Disponible 5 jours 10Bride100,1 à 500,0294Acier[Acier] Acier5625.4Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)EN 1.0330 équiv.ACIER

14.53 €

1 5 jours 10Bride50,1 à 100,078.4Acier[Résine] POM (polyacétal)5625.4EN 1.0330 équiv.EN 1.0330 équiv.Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

24.15 €

12.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bride100,1 à 500,0294Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)5625.4Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

21.48 €

1 5 jours 10Bride500,1 à 5000784Acier[Acier] Acier7025.4EN 1.7242 équiv.EN 1.0330 équiv.ACIER

47.52 €

23.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bride500,1 à 5000784Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)7025.4Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

10.97 €

1 5 jours 10Bride50,1 à 100,078.4[Résine] Résine[Résine] POM (polyacétal)7025.4POM (polyacétal)POM (polyacétal)Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Sens d'utilisation Montage supérieur

Assistance technique