Planeveyor, série PV-F, modèle à embase

Planeveyor, série PV-F, modèle à embase
  • Remise sur volume
Flange type machined plain bearing. The unique special spherical surface of the ball receiver maintains smooth and stable rotation performance, Can also be used as caster for descending use.

[Features]
· Flange type plain bearing.
· Recommended for transport of heavy objects with slight force, or to change the layout of conveyor.
· Aitech's plain bearing is the solution.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PV50F
PV50FS
PV120F
PV120FS
PV160FM
PV160FMS
PV160FS
PV260F
PV260FM
PV260FS
PV400FM
PV400FMS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de capacité de charge
(N)
Capacité de charge
(N)
Matériau du corps Matériau de la grande bille Diamètre extérieur
(Ø)
Diam. bille
(Ø)
Sens d'utilisation Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] Matériau de petite bille (bille intérieure)

62.96 €

1 Disponible 5 jours 10100,1 à 500,0490Acier[Acier] EN 1.3505 équiv.5619.05Vers le haut-vers le basEN 1.7242 équiv.EN 1.3505 équiv.

90.29 €

1 Disponible 5 jours 10100,1 à 500,0490Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)5619.05Vers le haut-vers le basAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

85.68 €

1 Disponible 5 jours 10500,1 à 50001176Acier[Acier] EN 1.3505 équiv.6625.4Vers le haut-vers le basEN 1.7242 équiv.EN 1.3505 équiv.

139.26 €

1 Disponible 15 jours 10500,1 à 50001176Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)6625.4Vers le haut-vers le basAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

137.24 €

1 Disponible 10 jours 10500,1 à 50001568Acier[Acier] EN 1.3505 équiv.7631.75Vers le basEN 1.7242 équiv.EN 1.3505 équiv.

258.18 €

1 Disponible 5 jours 10500,1 à 50001568Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)7631.75Vers le basAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

193.59 €

1 Disponible 10 jours 10500,1 à 50001568Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)7631.75Montage supérieurAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

131.87 €

1 Disponible 10 jours 10500,1 à 50002548Acier[Acier] EN 1.3505 équiv.9638.1Montage supérieurEN 1.7242 équiv.EN 1.3505 équiv.

163.60 €

1 Disponible 10 jours 10500,1 à 50002548Acier[Acier] EN 1.3505 équiv.9638.1Vers le basEN 1.7242 équiv.EN 1.3505 équiv.

249.99 €

1 Disponible 10 jours 10500,1 à 50002548Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)9638.1Montage supérieurAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

252.05 €

1 Disponible 22 jours 10500,1 à 50003920Acier[Acier] EN 1.3518 équiv.12050.8Vers le basEN 1.7242 équiv.JIS-SUJ3

553.85 €

1 Disponible 22 jours 10500,1 à 50003920Acier inoxydableAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)12050.8Vers le basAcier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Bride Détails du matériau du corps principal EN AW-2017 équiv.

Assistance technique