Planeveyor, série PV-BH / PVS-B, modèle à vis évacuation de déchets

Planeveyor, série PV-BH / PVS-B, modèle à vis évacuation de déchets
  • En promotion
  • Remise sur volume
To improve poor rotation due to dust clogging, etc., drill holes (slits) are made in the receiving part of the small ball and ball cover part, and dust etc. entering the inside is expelled. Can also be used as caster for descending use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PV20BH
PV50BH
PV120BH
PVS20B
PVS50B
PVS120B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de capacité de charge
(N)
Capacité de charge
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Diam. bille
(Ø)
Sens d'utilisation

34.19 €

17.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100,1 à 500,01962415.875Montage supérieur

48.90 €

1 Disponible 5 jours 10100,1 à 500,04903019.05Montage supérieur

61.03 €

1 5 jours 10500,1 à 500011764225.4Montage supérieur

34.06 €

1 Disponible 5 jours 10100,1 à 500,01962415.875Vers le bas

48.93 €

1 Disponible 5 jours 10100,1 à 500,04903019.05Vers le bas

63.94 €

1 5 jours 10500,1 à 500011764225.4Vers le bas

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Décharge des ordures Forme Vis mâle de forme ronde Matériau du corps Acier
Matériau de la grande bille EN 1.3505 équiv. Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] EN 1.7242 équiv. Détails du matériau du corps principal Acier de décolletage
Matériau de petite bille (bille intérieure) EN 1.3505 équiv.

Assistance technique