Heavy objects are moved back and forth / left and right on the plain bearing to position. For mold positioning, when clamping the lower mold, the ball roller sinks, and the lower mold and the bolster are fixed together. Can also be used as caster for descending use.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
PV5-C |
PV8-C |
PV20C |
PV50C |
PV50CF |
PV80C |
PV200C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Forme | Plage de capacité de charge (N) | Capacité de charge (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. bille (Ø) | Sens d'utilisation | Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] | Détails du matériau du corps principal | Matériau de petite bille (bille intérieure) | Détails du matériau de la grande bille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | Disponible | 4 jours | 10 | Cylindre | 50,1 à 100,0 | 68 | 20 | 11.1125 | Montage supérieur | SS | SS | ACIER | - | |
4.68 € | Disponible | 4 jours | 10 | Cylindre | 100,1 à 500,0 | 107 | 25.8 | 15.875 | Montage supérieur | SS | SS | ACIER | - | |
49.72 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Cylindre | 100,1 à 500,0 | 284 | 28 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | EN 1.3505 équiv. | |
75.89 € | Disponible | 4 jours | 10 | Cylindre | 500,1 à 5000 | 686 | 36 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | EN 1.3505 équiv. | |
87.62 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bride | 500,1 à 5000 | 686 | 60 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | EN 1.3505 équiv. | |
86.94 € | Disponible | 4 jours | 10 | Cylindre | 500,1 à 5000 | 1038 | 42 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | EN 1.3505 équiv. | |
122.33 € | Disponible | 4 jours | 10 | Cylindre | 500,1 à 5000 | 2401 | 60 | 31.75 | Vers le haut-vers le bas | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | EN 1.3505 équiv. |
Loading...
Type | Avec ressort | Matériau du corps | Acier | Matériau de la grande bille | Acier |
---|
MISUMI
Prix standard 15.20 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 22.96 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 0.61 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 11.27 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 2.87 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ATEC
Prix standard 32.17 €
Nombre de jours d'expédition: 22 jours
MISUMI
Prix standard 9.99 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 3.30 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 2.34 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.