Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PV50BC |
PV120BC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Capacité de charge (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. bille (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 490 | 70 | 19.05 | ||
95.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1176 | 88 | 25.4 |
Loading...
Type | Avec ressort | Forme | Bride | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la grande bille | EN 1.3505 équiv. | Sens d'utilisation | Montage supérieur | Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] | EN 1.7242 équiv. |
Détails du matériau du corps principal | Acier de décolletage | Matériau de petite bille (bille intérieure) | EN 1.3505 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Plage de capacité de charge(N)
Capacité de charge(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles