• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table Planeveyor série PVT

Table Planeveyor série PVT
  • Remise sur volume

[Features]
· A table type plain bearing that is used for rotation of heavy objects and mold racks etc.
· Table dimensions, ball pitch etc can be changed.
· Heavy duty plain bearing on ball PV80 used PVT-H type also available.
Note: Image is PV30 high floor type installation.
· Other, low floor type of installation types PV30U, PV30UX also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PVT-6
PVT-9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. bille
(Ø)
Nombre de rouleaux à billes
(pièce)
Dimensions du corps principal
(mm)
Sens d'utilisation Charge de transport maximale
(kg)

342.01 €

Disponible 23 jours 1025.436600×600Montage supérieur500

723.68 €

Disponible 23 jours 1025.481900×900Montage supérieur500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Table Plage de capacité de charge(N) 500.1~5000
Capacité de charge(N) 4900 Matériau du corps Acier Matériau de la grande bille Acier
Rouleau à billes PV30 Capacité de charge du rouleau à billes (par rouleau)(N) 294

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique