Élévateur Planeveyor pneumatique, série PVL-T, modèle à insert de rainure en T

Élévateur Planeveyor pneumatique, série PVL-T, modèle à insert de rainure en T
  • Remise sur volume
Install on press machine T-slot etc. for air cylinder equipped plain bearing ascending, lifting the goods from the table surface, in a labor-saving device that can move the object 360°.

[Features]
· High precision - smooth conveyor achieved through technology.
· Existing T-slots in press machines etc. can be used, and due to adoption of aluminum body is lighter than conventional types, reducing the insertion and removal workload.
· Dimensions such as height can be specified for custom orders.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PVL13T-6
PVL13T-15
PVL20T-20
PVL20T-30
PVL30T-9
PVL30T-19
PVL50T-6
PVL50T-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de capacité de charge
(N)
Capacité de charge
(N)
Diam. bille
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Nombre de rouleaux à billes
(pièce)
Capacité de charge du rouleau à billes (par rouleau, à 0.5MPa)
(N)

408.22 €

1 Disponible 49 jours 10500,1 à 500010569.5251856176

731.03 €

1 Disponible 49 jours 10500,1 à 500026409.52541015176

1,049.01 €

1 Disponible 49 jours 10500,1 à 5000450012.763020225

1,806.68 €

1 Disponible 49 jours 105 000,1 à 10 000675012.793030225

950.86 €

1 Disponible 49 jours 10500,1 à 5000432015.8754009480

1,598.00 €

1 Disponible 49 jours 105 000,1 à 10 000912015.87580019480

743.34 €

1 Disponible 49 jours 10500,1 à 5000352819.053506588

1,444.71 €

1 Disponible 49 jours 1010 000,1 à 20 0001176019.05105020588

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Matériau du corps Aluminium
Matériau de la grande bille EN 1.3505 équiv. Sens d'utilisation Vers le haut-vers le bas Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] EN 1.7242 équiv.
Matériau de petite bille (bille intérieure) EN 1.3505 équiv.

Assistance technique