Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS80B12D32F |
SUS80B14D42F |
SUS80B19D38F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Largeur du logement de clavette b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.92 € | 1 | 11 jours | 12 | 32 | 10 | ||
179.08 € | 1 | 11 jours | 14 | 42 | 12 | ||
256.65 € | 1 | 11 jours | 19 | 38 | 10 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | 80 | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trou d'arbre de type usinage | Matériau | Acier inoxydable | Type à chaîne | Standard |
Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné | Traitement de surface | NA | Profondeur du logement de clavette t2(mm) | 3.3 |
Taille de vis de serrage M | M8 | Nombre de vis de serrage | 2 | Angle de position de la vis de serrage(°) | 120 |
Variété | Usage spécial |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Largeur du logement de clavette b(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles