Pignons 40SD simples-doubles, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons 40SD simples-doubles, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)
  • En promotion
  • Remise sur volume
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40SD10D11F
40SD10D12F
40SD10D13F
40SD10D14F
40SD10D15F
40SD11D11F
40SD11D12F
40SD11D13F
40SD11D14F
40SD11D15F
40SD11D16F
40SD12D11F
40SD12D12F
40SD12D13F
40SD12D14F
40SD12D16F
40SD13D14F
40SD13D15F
40SD13D16F
40SD13D17F
40SD13D19F
40SD14D14F
40SD14D15F
40SD14D16F
40SD14D17F
40SD14D19F
40SD14D21F
40SD14D22F
40SD14D23F
40SD14D24F
40SD15D14F
40SD15D15F
40SD15D16F
40SD15D17F
40SD15D18F
40SD15D19F
40SD15D21F
40SD15D22F
40SD15D23F
40SD15D24F
40SD15D26F
40SD15D27F
40SD15D28F
40SD16D14F
40SD16D15F
40SD16D16F
40SD16D17F
40SD16D18F
40SD16D19F
40SD16D21F
40SD16D22F
40SD16D23F
40SD16D24F
40SD16D26F
40SD16D27F
40SD16D28F
40SD16D29F
40SD16D30F
40SD17D14F
40SD17D15F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

39.71 €

1 11 jours 101141.8M5

39.71 €

1 11 jours 101241.8M5

39.71 €

1 11 jours 101352.3M6

39.71 €

1 11 jours 101452.3M6

39.71 €

1 11 jours 101552.3M6

44.93 €

1 11 jours 111141.8M5

44.93 €

1 11 jours 111241.8M5

44.93 €

1 11 jours 111352.3M6

44.93 €

1 11 jours 111452.3M6

44.93 €

1 11 jours 111552.3M6

44.93 €

1 11 jours 111652.3M6

43.06 €

1 11 jours 121141.8M5

43.06 €

1 11 jours 121241.8M5

43.06 €

1 11 jours 121352.3M6

43.06 €

1 11 jours 121452.3M6

43.06 €

1 11 jours 121652.3M6

49.07 €

1 11 jours 131452.3M6

49.07 €

1 11 jours 131552.3M6

49.07 €

1 11 jours 131652.3M6

49.07 €

1 11 jours 131752.3M6

49.07 €

1 11 jours 131962.8M6

49.77 €

1 11 jours 141452.3M6

49.77 €

1 11 jours 141552.3M6

49.77 €

1 11 jours 141652.3M6

49.77 €

1 11 jours 141752.3M6

49.77 €

1 11 jours 141962.8M6

49.77 €

1 11 jours 142162.8M6

49.77 €

1 11 jours 142262.8M6

49.77 €

1 11 jours 142383.3M8

39.48 €

20.92 €

1 Jour même

Stock

142483.3M8

52.72 €

1 11 jours 151452.3M6

52.72 €

1 11 jours 151552.3M6

52.72 €

1 11 jours 151652.3M6

52.72 €

1 11 jours 151752.3M6

52.72 €

1 11 jours 151862.8M6

52.72 €

1 11 jours 151962.8M6

52.72 €

1 11 jours 152162.8M6

52.72 €

1 11 jours 152262.8M6

52.72 €

1 11 jours 152383.3M8

52.72 €

1 11 jours 152483.3M8

52.72 €

1 11 jours 152683.3M8

52.72 €

1 11 jours 152783.3M8

52.72 €

1 11 jours 152883.3M8

54.22 €

1 11 jours 161452.3M6

54.22 €

1 11 jours 161552.3M6

54.22 €

1 11 jours 161652.3M6

54.22 €

1 11 jours 161752.3M6

54.22 €

1 11 jours 161862.8M6

54.22 €

1 11 jours 161962.8M6

54.22 €

1 11 jours 162162.8M6

54.22 €

1 11 jours 162262.8M6

54.22 €

1 11 jours 162383.3M8

54.22 €

1 11 jours 162483.3M8

54.22 €

1 11 jours 162683.3M8

54.22 €

1 11 jours 162783.3M8

54.22 €

1 11 jours 162883.3M8

54.22 €

1 11 jours 162983.3M8

54.22 €

1 11 jours 163083.3M8

58.11 €

1 Disponible 11 jours 171452.3M6

58.11 €

1 Disponible 11 jours 171552.3M6

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Forme SD Chaîne n° 40 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA Nombre de vis de serrage 2
Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Usage spécial

Assistance technique