Pignons standardisés, modèle 25B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons standardisés, modèle 25B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)
  • En promotion
  • Remise sur volume
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K25B10D7F
K25B10D8F
K25B11D8F
K25B12D8F
K25B12D9F
K25B13D8F
K25B13D9F
K25B14D8F
K25B14D9F
K25B14D10F
K25B15D8F
K25B15D9F
K25B15D10F
K25B16D11F
K25B17D11F
K25B18D11F
K25B19D11F
K25B19D13F
K25B19D14F
K25B19D15F
K25B19D16F
K25B20D11F
K25B20D13F
K25B20D14F
K25B20D16F
K25B21D11F
K25B21D13F
K25B21D14F
K25B21D16F
K25B22D10F
K25B22D11F
K25B22D13F
K25B22D14F
K25B22D16F
K25B23D11F
K25B23D13F
K25B23D14F
K25B23D16F
K25B24D10F
K25B24D11F
K25B24D13F
K25B24D16F
K25B25D10F
K25B25D11F
K25B25D13F
K25B25D14F
K25B25D17F
K25B25D18F
K25B25D19F
K25B25D20F
K25B26D10F
K25B26D11F
K25B26D13F
K25B26D14F
K25B26D17F
K25B26D18F
K25B26D19F
K25B26D20F
K25B27D10F
K25B27D11F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M Nombre de vis de serrage Angle de position de la vis de serrage
(°)

24.35 €

1 11 jours 107-----

22.89 €

8.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

108-----

25.91 €

1 6 jours 118-----

25.91 €

1 12 jours 128-----

25.91 €

1 11 jours 129-----

26.08 €

1 11 jours 138-----

26.08 €

1 11 jours 139-----

26.86 €

1 Disponible 6 jours 148-----

26.86 €

1 Disponible 11 jours 149-----

26.86 €

1 6 jours 141031.4M42120

26.86 €

1 6 jours 158-----

26.86 €

1 11 jours 159-----

26.86 €

1 11 jours 151031.4M42120

26.94 €

1 11 jours 161141.8M52120

27.02 €

1 11 jours 171141.8M52120

27.02 €

1 Disponible 11 jours 181141.8M52120

28.65 €

1 Disponible 11 jours 191141.8M52120

28.65 €

1 Disponible 11 jours 191352.3M62120

28.65 €

1 Disponible 11 jours 191452.3M62120

24.04 €

12.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

191552.3M62120

28.65 €

1 Disponible 11 jours 191652.3M62120

30.21 €

1 Disponible 11 jours 201141.8M52120

30.21 €

1 Disponible 11 jours 201352.3M62120

30.21 €

1 Disponible 11 jours 201452.3M62120

30.21 €

1 Disponible 11 jours 201652.3M62120

30.28 €

1 Disponible 11 jours 211141.8M52120

30.28 €

1 Disponible 11 jours 211352.3M62120

30.28 €

1 Disponible 11 jours 211452.3M62120

30.28 €

1 Disponible 11 jours 211652.3M62120

30.36 €

1 Disponible 11 jours 221031.4M42120

30.36 €

1 Disponible 11 jours 221141.8M52120

30.36 €

1 Disponible 11 jours 221352.3M62120

30.36 €

1 Disponible 11 jours 221452.3M62120

30.36 €

1 Disponible 11 jours 221652.3M62120

31.22 €

1 Disponible 11 jours 231141.8M52120

31.22 €

1 Disponible 11 jours 231352.3M62120

31.22 €

1 Disponible 11 jours 231452.3M62120

31.22 €

1 Disponible 11 jours 231652.3M62120

31.29 €

1 Disponible 11 jours 241031.4M42120

31.29 €

1 Disponible 11 jours 241141.8M52120

31.29 €

1 Disponible 11 jours 241352.3M62120

31.29 €

1 Disponible 6 jours 241652.3M62120

34.56 €

1 Disponible 11 jours 251031.4M42120

34.56 €

1 Disponible 11 jours 251141.8M52120

34.56 €

1 Disponible 11 jours 251352.3M62120

34.56 €

1 Disponible 11 jours 251452.3M62120

34.56 €

1 Disponible 11 jours 251752.3M62120

34.56 €

1 Disponible 6 jours 251862.8M62120

34.56 €

1 Disponible 11 jours 251962.8M62120

34.56 €

1 Disponible 6 jours 252062.8M62120

32.23 €

1 Disponible 11 jours 261031.4M42120

32.23 €

1 Disponible 11 jours 261141.8M52120

32.23 €

1 Disponible 11 jours 261352.3M62120

32.23 €

1 Disponible 11 jours 261452.3M62120

32.23 €

1 Disponible 11 jours 261752.3M62120

32.23 €

1 Disponible 11 jours 261862.8M62120

32.23 €

1 Disponible 11 jours 261962.8M62120

32.23 €

1 Disponible 11 jours 262062.8M62120

32.31 €

1 Disponible 11 jours 271031.4M42120

32.31 €

1 Disponible 11 jours 271141.8M52120

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 25 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA Variété Standard (anciennement, type B)

Assistance technique