Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Largeur du logement de clavette b (mm) | Profondeur du logement de clavette t2 (mm) | Taille de vis de serrage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
64.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 11 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
82.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 35 | 10 | 3.3 | M8 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | 80 | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trou d'arbre de type usinage | Matériau | Acier | Type à chaîne | Standard |
Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné | Traitement de surface | Pointe de dent trempée par induction | Nombre de vis de serrage | 2 |
Angle de position de la vis de serrage(°) | 120 | Variété | Standard (anciennement, type B) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Largeur du logement de clavette b(mm)
Profondeur du logement de clavette t2(mm)
Taille de vis de serrage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles