• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Feuille de matériau, feuille pelable Glitron F (77 SH)

Feuille de matériau, feuille pelable Glitron F (77 SH)

[Features]
· Can be used completely oil free.
· The static friction coefficient is low on startup, and stick slip does not occur during operation.
· Even in high-speed conditions, it maintains excellent abrasion resistance and a low friction coefficient.
· Can be used in a wide range of temperatures from low to high.
· Provides excellent chemical resistance and meets the requirements of the Food Sanitation Act of Japan.
· Can be used paired with shafts made of soft metals (aluminum, etc.)
· Provides superior turning workability.
· Various standard product sizes as well as machining use materials are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77SH-1000310
77SH-100151
77SH-100201
77SH-150055
77SH-200085
77SH-200105
77SH-500210
77SH-50121
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSÉpaisseur T de la forme de la plaque
(mm)
Largeur l de la forme de la plaque
(mm)
Longueur L de la forme de la plaque
(mm)
Plage de températures de service min
(°C)
Plage de températures de service max
(°C)

221.42 €

Devis 100.310010000-200200

118.25 €

Devis 101.51001000-200200

138.58 €

Devis 102.01001000-200200

351.82 €

Devis 100.51505000-200200

750.18 €

Devis 100.82005000-200200

910.78 €

Devis 101.02005000-200200

124.11 €

Devis 100.25010000-200200

69.07 €

Devis 101.2501000-200200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Le type de forme Feuille Matériau Base résine Matériau plastique Résine de tétrafluorure d'éthylène avec matériau de remplissage
Lubrification Sans lubrification

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique