Matériau de plaque M en aramide Oiles

Matériau de plaque M en aramide Oiles
  • Remise sur volume
The Oiles Aramid M series are formed heat-resistant engineering plastic products made of aromatic polyamide (meta-aramid).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AMP-10010010
AMP-10020015
AMP-10020020
AMP-10020030
AMP-12030020
AMP-12030030
AMP-20020020
AMP-20020030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur T de la forme de la plaque
(mm)
Largeur l de la forme de la plaque
(mm)
Longueur L de la forme de la plaque
(mm)

87.29 €

1 Disponible 5 jours -10100100

193.48 €

1 20 jours 1015100200

237.31 €

1 20 jours -20100200

341.27 €

1 20 jours -30100200

415.17 €

1 20 jours 1020120300

625.67 €

1 20 jours -30120300

460.06 €

1 20 jours 1020200200

696.47 €

1 20 jours -30200200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Plaque Matériau Base résine Le type de forme Plaque

Assistance technique