Métal fendu pour floculateur (47H)

Métal fendu pour floculateur (47H)

To prevent corrosion, it is recommended that hard chrome plating or stainless steel (a shrink-fit sleeve is also possible) is used for the engaging component.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
47H-6076105
47H-7086105
47H-80105120
47H-90120120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)
Diamètre extérieur de la bride
(mm)

-

Devis 10607610592

-

Devis 107086105102

-

Devis 1080105120130

-

Devis 1090120120150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Environnement de fonctionnement Dans l'huile / Dans l'eau / Dans un produit chimique Le type de forme Divisé, métallique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique