• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité de roulement floculateur (UPF)

Unité de roulement floculateur (UPF)

[Features]
· A bearing unit with the bearing set into the housing. Abrasion-resistant #470-02W is used for the sliding component.
· Dedicated underwater use product. The unit is not painted.
· Please use a partner shaft with h7 measurement tolerance. This standardized product is made to order.
· The housing (base) has the company name and model number written on the upper part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UPF-70
UPF-80
UPF-90
UPF-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)

-

Devis 1070

-

Devis 1080

-

Devis 1090

-

Devis 10100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité EN-JL 1040 équiv.
Forme diam. intérieur du roulement Alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Standard Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique