Rail de guidage à glissière #500 SP1 SL1 pour altérations (SLI)

Rail de guidage à glissière #500 SP1 SL1 pour altérations (SLI)
[Features]

· Metal bearings used for a wide range of industrial applications. With a brass-type copper alloy created with advanced casting technology as the base, this product uses embedded solid lubricant for a high-load oil free bearing. Can be used oil free, and demonstrates high performance in high-load, low-speed operating areas. Demonstrates excellent abrasion-resistant properties in roundtrip movement, oscillatory movement, frequent stops and starts, and other operation areas that cause difficulty for oil membrane configurations. Also has excellent chemical and corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SLI-20300

Référence pièce
SLI-20300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

239.23 €

1 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton à haute résistance à la traction Largeur B(mm) 15 Épaisseur T(mm) 20
Longueur totale A(mm) 300

Vous vous trouvez sur la page de Rail de guidage à glissière #500 SP1 SL1 pour altérations (SLI), le numéro d'article est le suivant: SLI-20300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLI-20300.

Assistance technique