• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Matériau, manchon #600 (36S)

Matériau, manchon #600 (36S)

The inner and outer diameter / length are roughly drawn dimensions. For use as lubrication.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36S-1931
36S-1936
36S-2436
36S-2941
36S-2946
36S-3446
36S-3451
36S-3951
36S-3966
36S-4456
36S-4961
36S-4971
36S-5981
36S-6986
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de températures de fonctionnement
(°C)
D.I. D
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)

77.40 €

12 jours 10-40~1501931

104.19 €

89 jours 10-40~1501936

95.26 €

48 jours 10-40~1502436

92.43 €

3 jours --40~1502941

104.14 €

89 jours 10-40~1502946

119.28 €

48 jours 10-40~1503446

115.65 €

48 jours 10-40~1503451

97.65 €

48 jours 10-40~1503951

189.80 €

89 jours 10-40~1503966

107.52 €

48 jours 10-40~1504456

118.69 €

48 jours 10-40~1504961

188.48 €

48 jours 10-40~1504971

204.42 €

48 jours 10-40~1505981

201.40 €

48 jours 10-40~1506986

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Tuyau Matériau Système métallique Le type de forme Manchon
Matériau métallique Alliage de cuivre résistant à l'abrasion Longueur L(mm) 202

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique