• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ventouse à vide, pincettes pneumatiques, modèle antistatique sans valve.

Ventouse à vide, pincettes pneumatiques, modèle antistatique sans valve.

*The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pen-type main unit features a vacuum pad and vacuum generator within .
· Connect the tube (ø4 ㎜) and supply compressed air (0.5MPa). Then, a vacuum is formed via hole or button control, and the work piece is adhered.
· Two types with different characteristics are available. The VTB type has a built-in valve that only lets air flow during use, keeping noise down and conserving energy. The VTA type has no valve, keeping it inexpensive.
· An anti static type, ideal for assembly processes where the presence of static electricity is an issue, is also now available.
• Two types of pad holder shape are also available.
• In addition to the conventional R type, a straight type has also been added to the product line. Choose the one that fits the job.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VTA-EG-1RE
VTA-EG-1RE-H
VTA-EG-1RE-S
VTA-EG-1RE-S-H
VTA-EG-2RE
VTA-EG-2RE-H
VTA-EG-2RE-S
VTA-EG-2RE-S-H
VTA-EG-4RE
VTA-EG-4RE-H
VTA-EG-4RE-S
VTA-EG-4RE-S-H
VTA-EG-6RE
VTA-EG-6RE-H
VTA-EG-6RE-S
VTA-EG-6RE-S-H
VTA-EG-8RE
VTA-EG-8RE-H
VTA-EG-8RE-S
VTA-EG-8RE-S-H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéthode de montage Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Niveau de vide Diamètre extérieur D
(φ)
Longueur totale B
(mm)
Forme du support du tampon Boulon de fixation du corps principal

33.28 €

14 jours -Type à insérer0~60901184.4RNA

34.40 €

14 jours -Type à insérer0~60901184.4RDisponible

33.28 €

14 jours -Type à insérer0~60901184.4DroitNA

34.40 €

14 jours -Type à insérer0~60901184.4DroitDisponible

33.28 €

14 jours -Type à insérer0~60902183.4RNA

34.40 €

14 jours -Type à insérer0~60902183.4RDisponible

33.28 €

14 jours -Type à insérer0~60902183.4DroitNA

34.40 €

14 jours -Type à insérer0~60902183.4DroitDisponible

33.28 €

14 jours -Type à insérer0~60904183.7RNA

34.62 €

3 jours -Type à insérer0~60904183.7RDisponible

33.28 €

14 jours -Type à insérer0~60904183.7DroitNA

34.40 €

14 jours -Type à insérer0~60904183.7DroitDisponible

33.28 €

14 jours -Type à insérer0~60906190.8RNA

34.40 €

14 jours -Type à insérer0~60906190.8RDisponible

33.28 €

14 jours -Type à insérer0~60906190.8DroitNA

34.40 €

14 jours -Type à insérer0~60906190.8DroitDisponible

33.28 €

14 jours -Type encastré0~60908189.3RNA

34.40 €

14 jours -Type encastré0~60908189.3RDisponible

33.28 €

14 jours -Type encastré0~60908189.3DroitNA

34.40 €

14 jours 10Type encastré0~60908189.3DroitDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard Type à tampon Forme générale Matériau À base de caoutchouc
Environnement Standard / Diffusion de l'électricité statique Couleur Noir

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique