• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ventouse à vide, pincettes pneumatiques, modèle antistatique sans valve, lot.

Ventouse à vide, pincettes pneumatiques, modèle antistatique sans valve, lot.

*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A vacuum pad and vacuum generator are built into the pen-type main body.
· Connects the tube (ø4㎜) and supplies compressed air (0.5 MPa). Then, a hole or button operation causes vacuum and small works are attached.
· Two types of properties are provided. The VTB type has a built-in valve that only allows air flow during use, keeping noise down and conserving energy. The VTA type has no valve, making it economical to use.
· An anti-static type device is optimal for an assembly process where static electricity should be avoided.
・Two types of pad holder shapes are available.
・To match different applications, alongside the conventional R shape, a straight shape has been added to the lineup. Two types are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VTA-EG-S-SET
VTA-EG-SET
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Niveau de vide Forme du support du tampon

46.44 €

14 jours 0~6090Droit

46.44 €

14 jours 0~6090R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard Type à tampon Forme générale Matériau À base de caoutchouc
Environnement Standard / Diffusion de l'électricité statique Couleur Noir Boulon de fixation du corps principal NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique