Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CWPT-100100 |
CWPT-100125 |
CWPT-100150 |
CWPT-100200 |
CWPT-100250 |
CWPT-100300 |
CWPT-125125 |
CWPT-125150 |
CWPT-125200 |
CWPT-125250 |
CWPT-125300 |
CWPT-150150 |
CWPT-150200 |
CWPT-150250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur l (mm) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164.49 € | 1 | 20 jours | 10 | 100 | 100 | ||
141.61 € | 1 | 20 jours | 10 | 100 | 125 | ||
173.59 € | 1 | 20 jours | 10 | 100 | 150 | ||
158.14 € | 1 | 20 jours | 10 | 100 | 200 | ||
175.40 € | 1 | 20 jours | 10 | 100 | 250 | ||
193.14 € | 1 | 20 jours | 10 | 100 | 300 | ||
162.89 € | 1 | 20 jours | 10 | 125 | 125 | ||
139.16 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | 125 | 150 | |
192.70 € | 1 | 20 jours | 10 | 125 | 200 | ||
195.81 € | 1 | 20 jours | 10 | 125 | 250 | ||
223.47 € | 1 | 20 jours | 10 | 125 | 300 | ||
155.21 € | 1 | 20 jours | 10 | 150 | 150 | ||
212.33 € | 1 | 20 jours | 10 | 150 | 200 | ||
245.25 € | 1 | 20 jours | 10 | 150 | 250 |
Loading...
Matériau | Système métallique | Matériau de système métallique | Frittage par distribution de lubrifiant solide | Lubrification | Sans lubrification |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur t(mm) | 20 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 24.5 | Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 |
Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) | 1.63 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles