Dispositifs de réglage pour fixations d'ancrage D-EII / D-EII-ST

Dispositifs de réglage pour fixations d'ancrage D-EII / D-EII-ST
  • Remise sur volume
A standard item adjuster bolt for anchor fixing. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-E II" to "D-E2."

[Features]
· Similar to D-A, it is structured so that fixing of the receiver and bolt is performed by placing the bolt protrusion into the receiver and pressing a nut into it.
· Can easily be fixed using an anchor bolt.
· Please use an anchor bolt.
· Please use a 12 mm anchor bolt.
· Bolts shorter than 12 × 70 are not recommended for complete fixing due to safety concerns.
· Note: The screw rotates and tilts somewhat.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-E2 12X50
D-E2 12X50SUS
D-E2 12X75
D-E2 12X75SUS
D-E2 12X100
D-E2 12X100SUS
D-E2 12X120
D-E2 12X120SUS
D-E2 12X125SUS
D-E2 12X150
D-E2 12X150SUS
D-E2 14X130
D-E2 16X75
D-E2 16X75SUS
D-E2 16X100
D-E2 16X100SUS
D-E2 16X130
D-E2 16X130SUS
D-E2 16X150
D-E2 16X150SUS
D-E2 16X180
D-E2 16X180SUS
D-E2 16X200
D-E2 16X200-HS
D-E2 16X200SUS
D-E2 20X200
D-E2-ST16X100
D-E2-ST16X130
D-E2-ST16X200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau des vis Traitement de surface du filetage Plaque de loquet Traitement de surface Résistance à la charge
(kN)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal l
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés Réglage pour six pans creux "sans verrouillage"

7.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.9501712Standard / Performance antivibrationsNA

24.46 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.9501712Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

7.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.9751712Standard / Performance antivibrationsNA

17.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.9751712Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

7.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.91001712Standard / Performance antivibrationsNA

18.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.91001712Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

7.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.91201712Standard / Performance antivibrationsNA

25.27 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.91201712Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

25.99 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.91251712Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

10.88 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.91501712Standard / Performance antivibrationsNA

18.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.91501712Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

11.84 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.91301714Standard / Performance antivibrationsNA

11.55 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.9751716Standard / Performance antivibrationsNA

33.04 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.9751716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

9.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.91001716Standard / Performance antivibrationsNA

33.27 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.91001716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

10.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.91301716Standard / Performance antivibrationsNA

34.03 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.91301716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

13.10 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.91501716Standard / Performance antivibrationsNA

37.49 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.91501716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

11.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.91801716Standard / Performance antivibrationsNA

41.69 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.91801716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

11.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.92001716Standard / Performance antivibrationsNA

19.89 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.92001716Standard / Performance antivibrationsDisponible

45.27 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé4.92001716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrationsNA

19.75 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent4.92001720Standard / Performance antivibrationsNA

11.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent9.81001916Standard / Performance antivibrationsNA

16.59 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent9.81301916Standard / Performance antivibrationsNA

14.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent9.82001916Standard / Performance antivibrationsNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Type fixe Poignée de réglage de la hauteur NA
Mécanisme pivotant NA

Assistance technique