Référence fabricant: WD-E2 12X100
Marque: DAIWARASHI
Prix: 9.08 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WD-E2 12X100
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Type fixe intégré avec roulement | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau des vis | EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface du filetage | Chrome trivalent | Plaque de loquet | Plaque en acier laminé à froid SS |
Traitement de surface | Chrome trivalent | Résistance à la charge(kN) | 4.9 | Longueur de filetage L1(mm) | 100 |
Hauteur du corps principal l(mm) | 17 | Filetage nominal M(mm) | 12 | Propriétés | Performance antivibrations |
Mécanisme pivotant | NA | Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de réglage de fixation d'ancrage (fixation de palier de butée) WD-EII, le numéro d'article est le suivant: WD-E2 12X100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WD-E2 12X100.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles