Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D-U-E2 12X100 |
D-U-E2 12X150SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau des vis | Traitement de surface du filetage | Plaque de loquet | Traitement de surface | Longueur de filetage L1 (mm) | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (zingage électrolytique) | [Acier] Plaque en acier laminé à froid SS | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (zingage électrolytique) | 100 | Standard | |
27.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | 150 | Standard / Résistance à la corrosion |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Type fixe | Angle d'oscillation θ(deg) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de réglage de la hauteur | NA | Résistance à la charge(kN) | 4.9 | Hauteur du corps principal l(mm) | 17 |
Filetage nominal M(mm) | 12 | Mécanisme pivotant | Disponible | Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau des vis
Traitement de surface du filetage
Plaque de loquet
Traitement de surface
Longueur de filetage L1(mm)
Propriétés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles