Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D-G2 16X150 |
D-G2 20X130SUS |
D-G16X100 |
D-G16X150 |
D-G16X180 |
D-G20X130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau des vis | Traitement de surface du filetage | Largeur A (mm) | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal l (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.24 € 8.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 60 | 150 | 25 | 16 | Performance antivibrations | |
35.85 € 18.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | 60 | 130 | 25 | 20 | Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | |
22.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 90 | 100 | 30 | 16 | Performance antivibrations | |
17.88 € 9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 90 | 150 | 30 | 16 | Performance antivibrations | |
18.59 € 12.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 90 | 180 | 30 | 16 | Performance antivibrations | |
20.11 € 10.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 90 | 130 | 30 | 20 | Performance antivibrations |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec fond en caoutchouc | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Plaque de loquet | SBR (caoutchouc synthétique de styrène et butadiène) | Traitement de surface | NA | Résistance à la charge(kN) | 9.8 |
Mécanisme pivotant | NA | Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau des vis
Traitement de surface du filetage
Largeur A(mm)
Longueur de filetage L1(mm)
Hauteur du corps principal l(mm)
Filetage nominal M(mm)
Propriétés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles