Pieds de réglage pour charges lourdes avec caoutchouc (fixation de palier) D-H-R"

Pieds de réglage pour charges lourdes avec caoutchouc (fixation de palier) D-H-R"
  • Remise sur volume
An adjuster equipped with rubber for medium loads featuring a built-in thrust bearing.

[Features]
· Since the receiver features a chloroprene rubber coating, there is no need to worry about it falling off, enabling it to be used with confidence.
· Groove processing is applied to the rear surface of the rubber to make it non-slippery.
· Effectively protects floors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-H-R24X150

Référence pièce
D-H-R24X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

71.86 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en caoutchouc, roulement interne Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau des vis EN 1.0038 équiv. Traitement de surface du filetage Chrome trivalent Plaque de loquet EN 1.0038 équiv.
Traitement de surface Chrome trivalent Matériau des pièces en caoutchouc Caoutchouc chloroprène Largeur A(mm) 82
Résistance à la charge(kN) 9.8 Longueur de filetage L1(mm) 150 Hauteur du corps principal l(mm) 37
Filetage nominal M(mm) 24 Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA
Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Vous vous trouvez sur la page de Pieds de réglage pour charges lourdes avec caoutchouc (fixation de palier) D-H-R", le numéro d'article est le suivant: D-H-R24X150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-H-R24X150.

Assistance technique