Pieds de réglage pour charges lourdes avec caoutchouc (fixation de palier de butée) WD-C-R (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pieds de réglage pour charges lourdes avec caoutchouc (fixation de palier de butée) WD-C-R
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
A rubber type adjuster for medium loads with a thrust bearing that enables smooth leveling

[Features]
· Receiver features a chloroprene rubber coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WD-C-R20X150SUS

Référence pièce
WD-C-R20X150SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

49.08 €

34.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en caoutchouc, roulement interne Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau des vis Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du filetage Passivé Plaque de loquet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé
Traitement de surface Passivé Matériau des pièces en caoutchouc Caoutchouc chloroprène Résistance à la charge(kN) 9.8
Longueur de filetage L1(mm) 150 Hauteur du corps principal l(mm) 22 Filetage nominal M(mm) 20
Propriétés Standard / Résistance à la corrosion Mécanisme pivotant NA Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Vous vous trouvez sur la page de Pieds de réglage pour charges lourdes avec caoutchouc (fixation de palier de butée) WD-C-R, le numéro d'article est le suivant: WD-C-R20X150SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WD-C-R20X150SUS.

Assistance technique