Réceptacle de pied de réglage standard, petit diamètre D-F / D-F-C

Réceptacle de pied de réglage standard, petit diamètre D-F / D-F-C
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
An adjuster whose screw and base have small diameters

[Features]
· Similar to the D-A and D-B types, it is structured so that a nut is pressed into the bolt protrusion inside the receiver, eliminating worries regarding the receiver falling off.
· Manufactured to enable some play between the screw part and receiver, enabling its use on surfaces with a slight slope.
· A light load type with a receiver diameter that is also small.
· Thanks to the plastic coating on the outer circumference of the receiver, floors are not stained or damaged.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-F8X50
D-F8X60SUS
D-F8X100
D-F8X100SUS
D-F10X50
D-F10X50SUS
D-F10X100
D-F10X100SUS
D-F-C8X100
D-F-C8X100SUS
D-F-C10X50
D-F-C10X50SUS
D-F-C10X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau des vis Traitement de surface du filetage Plaque de loquet Traitement de surface Largeur A
(mm)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal l
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés

3.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent375012.58Standard

5.60 €

3.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé376012.58Standard / Résistance à la corrosion

3.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent3710012.58Standard

5.90 €

4.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé3710012.58Standard / Résistance à la corrosion

3.64 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent375012.510Standard

6.30 €

4.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé375012.510Standard / Résistance à la corrosion

4.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent3710012.510Standard

7.13 €

4.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé3710012.510Standard / Résistance à la corrosion

5.66 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent3910013.58Standard

7.37 €

5.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé3910013.58Standard / Résistance à la corrosion

5.66 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent395013.510Standard

11.45 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé395013.510Standard / Résistance à la corrosion

6.16 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent3910013.510Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Plaque de loquet standard, avec plastique Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau des pièces en caoutchouc Polychlorure de vinyle (D-F-C) Résistance à la charge(kN) 2.94 Mécanisme pivotant NA
Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Assistance technique