Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M8 |
M10 |
M12 |
M12-SUS |
M16 |
M16-SUS |
M20 |
M20-SUS |
M24 |
M24-SUS |
M30-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Traitement de surface | Dimension côté long (mm) | Dimension côté court (mm) | Cote de hauteur (mm) | Épaisseur de la plaque (mm) | Dimensions d'ouverture (mm) | Taille du trou de montage (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | Chrome trivalent | 70 | 35 | 17 | 2 | 13 | 12 | |
3.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | Chrome trivalent | 70 | 35 | 17 | 2 | 17 | 12 | |
3.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | Chrome trivalent | 95 | 50 | 20 | 3 | 19 | 14 | |
8.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | NA | 95 | 50 | 20 | 3 | 19 | 14 | |
4.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | Chrome trivalent | 95 | 50 | 20 | 3 | 24.5 | 14 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | NA | 95 | 50 | 20 | 3 | 24.5 | 14 | |
4.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | Chrome trivalent | 95 | 50 | 20 | 3 | 30.5 | 14 | |
8.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | Acier inoxydable | NA | 95 | 50 | 20 | 3 | 30.5 | 14 | |
8.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | Acier | Chrome trivalent | 94 | 55 | 36 | 3 | 36 | 14 | |
15.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | Acier inoxydable | NA | 94 | 55 | 36 | 3 | 36 | 14 | |
17.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | NA | 110 | 65 | 46 | 3 | 46 | 14 |
Loading...
Type | Fixations de pied |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Dimension côté long(mm)
Dimension côté court(mm)
Cote de hauteur(mm)
Épaisseur de la plaque(mm)
Dimensions d'ouverture(mm)
Taille du trou de montage(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles