Écrous de roulement durs

Écrous de roulement durs
  • En promotion
  • Remise sur volume
Bearing lock nut which employs a wedge-based design. Stability is ensure even for several dozen repetitions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLB-10X0.75-A
HLB-12X1.0-A
HLB-12X1.0-C
HLB-15X1.0-A
HLB-15X1.0-C
HLB-17X1.0-A
HLB-17X1.0-C
HLB-20X1.0-C
HLB-25X1.5-A
HLB-25X1.5-C
HLB-30X1.5-A
HLB-30X1.5-B
HLB-30X1.5-C
HLB-30X1.5-ST3W
HLB-35X1.5-A
HLB-35X1.5-C
HLB-40X1.5-A
HLB-40X1.5-C
HLB-45X1.5-B
HLB-45X1.5-C
HLB-50X1.5-A
HLB-50X1.5-C
HLB-65X2.0-C
HLB-70X2.0-A
HLB-80X2.0-B
HLB-115X2.0-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M Matériau Traitement de surface Unité de vente Nombre nominal

12.96 €

1 Disponible 5 jours 10M10x0.75[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

9.85 €

1 5 jours 10M12X1.0[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-01

37.05 €

1 10 jours 10M12X1.0[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceBoîte / paquetHLB-01

11.00 €

1 Disponible 5 jours 10M15X1.0[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-02

58.34 €

1 Disponible 10 jours 10M15X1.0[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-02

11.66 €

1 Disponible 5 jours 10M17X1.0[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-03

59.58 €

1 Disponible 11 jours 10M17X1.0[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-03

82.42 €

1 10 jours 10M20X1.0[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceBoîte / paquetHLB-04

10.94 €

3.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M25x1.5[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-05

54.52 €

1 Disponible 10 jours 10M25x1.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-05

14.77 €

1 Disponible 5 jours 10M30X1.5[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-06

39.17 €

1 Disponible 6 jours 10M30X1.5[Acier] EN 1.1191 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-06

105.24 €

1 Disponible 10 jours 10M30X1.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-06

51.07 €

1 Disponible 6 jours 10M30X1.5[Acier] AcierTraitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-06

14.26 €

6.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M35X1.5[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-07

73.47 €

1 10 jours 10M35X1.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceBoîte / paquetHLB-07

16.98 €

7.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M40x1.5[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-08

140.55 €

1 10 jours 10M40x1.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceBoîte / paquetHLB-08

58.60 €

18.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M45x1.5[Acier] EN 1.1191 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-09

112.85 €

1 10 jours 10M45x1.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceBoîte / paquetHLB-09

26.03 €

1 Disponible 5 jours 10M50X1.5[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-10

91.07 €

1 10 jours 10M50X1.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceBoîte / paquetHLB-10

164.31 €

1 Disponible 6 jours 10M65X2.0[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-13

41.50 €

19.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M70X2.0[Acier] EN 1.0038 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-14

133.26 €

1 6 jours 10M80X2.0[Acier] EN 1.1191 équiv.Traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-16

871.97 €

1 6 jours 10M115X2.0[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Sans traitement de surfaceQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HLB-23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Type à vis Filetage métrique (fin)

Assistance technique