Contre-écrous durs, fins

Contre-écrous durs, fins
  • Remise sur volume
Nut that uses the principle of the wedge. Bolts and nuts are integrated, and any kinds of vibration and shock are kept away.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLN-B-8X1.0-A
HLN-B-10X1.25-A
HLN-B-10X1.25-D
HLN-B-12X1.25-A
HLN-B-14X1.5-A
HLN-B-16X1.5-A
HLN-B-18X1.5-A
HLN-B-20X1.5-A
HLN-B-22X1.5-A
HLN-B-24X2.0-A
HLN-B-36X3.0-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Traitement de surface (détails)

1.60 €

1 Disponible 6 jours 108[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

2.83 €

1 Disponible 6 jours 1010[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

10.13 €

1 Disponible 6 jours 1010[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NATextile

3.52 €

1 Disponible 6 jours 1012[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

4.13 €

1 Disponible 6 jours 1014[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

4.76 €

1 Disponible 6 jours 1016[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

6.66 €

1 Disponible 6 jours 1018[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

8.28 €

1 Disponible 6 jours 1020[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

10.49 €

1 Disponible 6 jours 1022[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

12.92 €

1 Disponible 6 jours 1024[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

89.84 €

1 Disponible 6 jours 1036[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique fin Applications, fonctions Anti-desserrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Détails sur le verrouillage Contre-écrou dur

Assistance technique