Contre-écrous durs fins

Contre-écrous durs fins
  • En promotion
  • Remise sur volume
Nut that uses the principle of the wedge. Bolts and nuts are integrated, and any kinds of vibration and shock are kept away.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLN-T-16X2.0-A
HLN-T-16X2.0-D
HLN-T-20X2.5-A
HLN-T-20X2.5-D
HLN-T-22X2.5-D
HLN-T-24X3.0-D
HLN-T-30X3.5-A
HLN-T-30X3.5-D
HLN-T-33X3.5-ST
HLN-T-36X4.0-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Traitement de surface (détails)

4.74 €

2.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

12.67 €

3.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NATextile

8.43 €

1 Disponible 6 jours 1020[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

26.63 €

1 Disponible 6 jours 1020[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NATextile

32.91 €

1 Disponible 6 jours 1022[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NATextile

52.19 €

1 Disponible 6 jours 1024[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NATextile

29.19 €

1 Disponible 6 jours 1030[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

99.53 €

1 Disponible 6 jours 1030[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NATextile

29.88 €

14.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1033[Acier] EN 1.0038 équiv.NATextile

50.51 €

1 Disponible 6 jours 1036[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalentChrome trivalent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Détails sur le verrouillage Contre-écrou dur

Assistance technique