Paliers avec bagues externes en résine DF (modèle de bague externe à embase)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF-17-B0.5
DF-17-H6
DF-19-H6
DF-22-B0.5
DF-22-H6
DF-23-H10
DF-26-B2
DF-30-H10-3
DF-32-H12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de montage D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Vis nominale M
(mm)
D.I. D
(Ø)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)
Hauteur de siège de la pièce filetée C
(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)
Diamètre extérieur de l'embase D1
(φ)

1.59 €

1.32 €

1 Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis1766-20,1 à 50,0490.5819

1.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Vis] Arbre de vis176-620,1 à 50,049--19

2.63 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)197-6100,1 à 200,0147--22

1.59 €

1 Disponible 5 jours 10[Vis] Arbre de vis2276-100,1 à 200,01960.5826

1.93 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)227-6100,1 à 200,0196--26

2.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)238-1050,1 à 100,098--24.75

1.79 €

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis26116-100,1 à 200,01962832

2.16 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)308.5-10200,1 à 300,0245--34

9.32 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)3210-12200,1 à 300,0245--36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement Acier au carbone Type à bague externe, type À embase simple Matériau de la bague externe Résine acétal
Environnement de fonctionnement Standard Vitesse de rotation admissible(tr/min) 300 Plage de températures de fonctionnement(℃) 0::40

Assistance technique