• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements avec bagues externes en résine DR-B (avec arbre de vis)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DR-19-B0.5
DR-19-B1
DR-19-B1-5.5
DR-19-B1-14
DR-19-B1.5
DR-19-B2
DR-19-B2-4.5
DR-19-B2.7
DR-19-B3
DR-19-B3.5
DR-22-B0.5
DR-22-B0.5-4.5
DR-22-B1
DR-22-B1-10
DR-22-B2
DR-22-B2-5.5
DR-22-B3
DR-22-B3-10.5
DR-22-B3.6-12.4
DR-22-B3.6-14.5
DR-22-B4
DR-22-B4-4.5
DR-22-B5
DR-22-B6
DR-22-BH2-11
DR-22-BH3-11
DR-24-B0.5
DR-24-B2
DR-24-B3
DR-24-B3-10.5
DR-24-B4
DR-24-B5
DR-24-B6
DR-26-B0.5
DR-26-B0.5-4.5
DR-26-B2
DR-26-B3
DR-26-B3-10.5
DR-26-B3.6-12.4
DR-26-B4
DR-26-B5-11
DR-26-B6
DR-26-B6-6
DR-26-BH2-11
DR-28-B0.5
DR-28-B2
DR-28-B2-15
DR-28-B3-10.5
DR-28-BH2-11
DR-30-B0.5
DR-30-B3
DR-30-B3-10.5
DR-30-B3.6-12.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)
Hauteur de siège de la pièce filetée C
(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)

1.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019620,1 à 50,0490.58

1.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019620,1 à 50,04918

1.38 €

1 Disponible 5 jours 1019620,1 à 50,04915.5

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019620,1 à 50,049114.0

0.96 €

1 5 jours 1019620,1 à 50,0491.58

1.16 €

1 Disponible 5 jours 1019620,1 à 50,04928

1.78 €

1 Disponible 5 jours 1019620,1 à 50,04924.5

1.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019620,1 à 50,0492.78

1.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019620,1 à 50,0493.08

1.17 €

1 Disponible 5 jours 1019620,1 à 50,0493.58

0.91 €

1 Disponible 5 jours 10227100,1 à 200,01960.58

0.98 €

1 Disponible 5 jours 10227100,1 à 200,01960.54.5

1.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10227100,1 à 200,019618

2.24 €

1 Disponible 5 jours 10227100,1 à 200,0196110.0

1.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10227100,1 à 200,019628

1.70 €

1 5 jours 10227100,1 à 200,019625.5

1.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10227100,1 à 200,01963.08

1.34 €

1 5 jours 10227100,1 à 200,01963.010.5

1.43 €

1 5 jours 10227100,1 à 200,01963.612.4

1.35 €

1 5 jours 10227100,1 à 200,01963.614.5

1.00 €

1 Disponible 5 jours 10227100,1 à 200,01964.08

1.36 €

1 Disponible 5 jours 10227100,1 à 200,01964.04.5

1.07 €

1 5 jours 10227100,1 à 200,01965.08

1.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10227100,1 à 200,01966.08

1.36 €

1 Disponible 5 jours 10227100,1 à 200,0196211.0

1.94 €

1 Disponible 5 jours 10227100,1 à 200,01963.011.0

1.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10247100,1 à 200,01960.58

1.15 €

1 5 jours 10247100,1 à 200,019628

1.00 €

1 5 jours 10247100,1 à 200,01963.08

1.65 €

1 5 jours 10247100,1 à 200,01963.010.5

1.01 €

1 5 jours 10247100,1 à 200,01964.08

1.09 €

1 Disponible 5 jours 10247100,1 à 200,01965.08

1.21 €

1 5 jours 10247100,1 à 200,01966.08

0.90 €

1 5 jours 10267100,1 à 200,01960.58

1.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10267100,1 à 200,01960.54.5

1.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10267100,1 à 200,019628

1.18 €

1 5 jours 10267100,1 à 200,01963.08

1.35 €

1 5 jours 10267100,1 à 200,01963.010.5

1.43 €

1 Disponible 5 jours 10267100,1 à 200,01963.612.4

1.18 €

1 5 jours 10267100,1 à 200,01964.08

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10267100,1 à 200,01965.011.0

1.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10267100,1 à 200,01966.08

1.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10267100,1 à 200,01966.06.0

1.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

10267100,1 à 200,0196211.0

1.68 €

1 Disponible 5 jours 10287100,1 à 200,01960.58

1.70 €

1 Disponible 5 jours 10287100,1 à 200,019628

3.07 €

1 Disponible 5 jours 10287100,1 à 200,0196215.0

2.38 €

1 Disponible 5 jours 10287100,1 à 200,01963.010.5

3.40 €

1 Disponible 5 jours 10287100,1 à 200,0196211.0

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10307100,1 à 200,01960.58

2.13 €

1 5 jours 10307100,1 à 200,01963.08

1.87 €

1 Disponible 5 jours 10307100,1 à 200,01963.010.5

1.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10307100,1 à 200,01963.612.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement Acier au carbone Type à bague externe, type Plat Matériau de la bague externe Résine acétal
Type de montage Arbre de vis Environnement de fonctionnement Standard Vis nominale M(mm) 6
Vitesse de rotation admissible(tr/min) 300 Plage de températures de fonctionnement(℃) 0::40

Assistance technique