Roulements avec bagues externes en résine DR-S (acier inoxydable)

Roulements avec bagues externes en résine DR-S (acier inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Bearing that uses polyacetal resin in its outer lace and stainless steel in its inner lace and ball.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DR-18-SHS6-GN
DR-19-SBS0.5
DR-22-SBS0.5-GN
DR-22-SBS2
DR-22-SHS6-GN
DR-22-SHS8-GN
DR-26-SHS10-GN
DR-28-SHS6-GN
DR-30-SBS0.5
DR-30-SHS10-GN
DR-32-SHS12-GN
DR-35-SBS0.5
DR-35-SHS15-GN
DR-47-SHS20-GN
DRS-16-SAS1-GN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de montage D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Vis nominale M
(mm)
D.I. D
(Ø)
Diamètre de l'arbre d1
(Ø)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)
Sans lubrifiant Hauteur de siège de la pièce filetée C
(mm)
Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)

7.33 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)186-6---Sans lubrifiant---

5.64 €

2.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis1966-----0.5-8

6.47 €

1 Disponible 5 jours 10[Vis] Arbre de vis2276----Sans lubrifiant0.5-8

7.40 €

4.44 €

1 Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis2276-----2-8

9.17 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)227-6---Sans lubrifiant---

6.44 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)227-8---Sans lubrifiant---

6.54 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)268-10-50,1 à 100,098Sans lubrifiant---

9.18 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)287-6---Sans lubrifiant---

11.92 €

1 Disponible 5 jours 10[Vis] Arbre de vis3076-----0.5-8

4.82 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)309-10-100,1 à 200,0147Sans lubrifiant---

5.63 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)3210-12-100,1 à 200,0176Sans lubrifiant---

12.00 €

6.60 €

1 Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis3576-----0.5-8

6.60 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)3511-15-100,1 à 200,0176Sans lubrifiant---

9.51 €

1 Disponible 42 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)4714-20-200,1 à 300,0235Sans lubrifiant---

7.70 €

1 Disponible 5 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage165--4--Sans lubrifiant-3.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement Acier inoxydable Type à bague externe, type Plat Matériau de la bague externe Résine acétal
Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la corrosion Vitesse de rotation admissible(tr/min) 300 Plage de températures de fonctionnement(℃) 0::40

Assistance technique