Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de montage | D.E. D (Ø) | Largeur l (mm) | Vis nominale M (mm) | D.I. D (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | Hauteur de siège de la pièce filetée C (mm) | Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | 5 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 17 | 6 | - | 4 | 100,1 à 200,0 | 98 | - | - | ||
6.44 € | 10 | 5 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 18 | 6 | 6 | - | 200,1 à 300,0 | 392 | 1 | 8 | ||
5.54 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 18 | 6 | - | 6 | 200,1 à 300,0 | 392 | - | - | |
6.44 € 4.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Vis] Arbre de vis | 19 | 6 | 6 | - | 300,1 à 500,0 | 392 | 1 | 8 | ||
6.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 20 | 6 | 6 | - | 300,1 à 500,0 | 392 | 1 | 8 | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 22 | 7 | - | 8 | 300,1 à 500,0 | 441 | - | - | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 24 | 8 | - | 6 | 300,1 à 500,0 | 490 | - | - | |
6.44 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 26 | 8 | 6 | - | 500,1 à 1050,0 | 490 | 1 | 8 | |
6.53 € 4.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Vis] Arbre de vis | 26 | 8 | 6 | - | 500,1 à 1050,0 | 490 | 2 | 9.5 | ||
6.54 € 4.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Vis] Arbre de vis | 26 | 8 | 6 | - | 500,1 à 1050,0 | 490 | 6.0 | 14.0 | ||
5.70 € 3.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 26 | 8 | - | 6 | 500,1 à 1050,0 | 490 | - | - | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 30 | 9 | - | 8 | 500,1 à 1050,0 | 686 | - | - | |
6.44 € | 1 | 5 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 30 | 9 | 6 | - | 500,1 à 1050,0 | 686 | 1 | 8 | ||
5.54 € | 1 | 5 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 35 | 9 | - | 8 | 500,1 à 1050,0 | 784 | - | - | ||
6.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 35 | 9 | 6 | - | 500,1 à 1050,0 | 784 | 1 | 8 |
Loading...
Matériau du roulement | Acier au carbone | Type à bague externe, type | Plat | Matériau de la bague externe | Résine acétal |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard / Capacité de charge / Durabilité / Résistance aux poussières | Vitesse de rotation admissible(tr/min) | 300 | Plage de températures de fonctionnement(℃) | 0::40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de montage
D.E. D(Ø)
Largeur l(mm)
Vis nominale M(mm)
D.I. D(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Hauteur de siège de la pièce filetée C(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles