Roulements avec bagues externes en résine ID (insert métallique pour pneu POM)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ID-18.8-AH5-5
ID-19-AH2.5
ID-19-AH5.5
ID-19-H6
ID-22-H4W(0.5)3
ID-22-H6
ID-24-AH1-3.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de montage D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
D.I. D
(Ø)
Diamètre de l'arbre d1
(Ø)
Hauteur de siège de la pièce filetée C
(mm)
Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)
Hauteur du bossage de la roue interne W1
(mm)
Hauteur du bossage de la roue interne W2
(mm)

2.21 €

1 10 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage18.87-45.05.0--

2.21 €

1 10 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage197-52.53.5--

2.23 €

1 10 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage197-55.53.5--

2.19 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)1976-----

2.23 €

1 Disponible 16 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (avec bossage)2274---0.53.0

2.21 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)2276-----

2.23 €

1 6 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage248-613.6--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement Acier au carbone Type à bague externe, type Plat Matériau de la bague externe Résine acétal
Environnement de fonctionnement Standard / Capacité de charge Plage de charge admissible(N) 300,1 à 500,0 Charge admissible(N) 343
Vitesse de rotation admissible(tr/min) 300 Plage de températures de fonctionnement(℃) 0::40

Assistance technique