Roulements avec bagues extérieures en résine IN (insert métallique pour pneu PA)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IN-19-B1
IN-19-B1.5
IN-19-B2.7
IN-19-B3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de siège de la pièce filetée C
(mm)

2.21 €

1 Disponible 5 jours 101

2.21 €

1 Disponible 5 jours 101.5

2.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.7

2.21 €

1 Disponible 31 jours 103.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement Acier au carbone Type à bague externe, type Plat Matériau de la bague externe Nylon
Type de montage Arbre de vis Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'abrasion D.E. D(Ø) 19
Largeur l(mm) 7 Vis nominale M(mm) 6 Plage de charge admissible(N) 100,1 à 200,0
Charge admissible(N) 196 Vitesse de rotation admissible(tr/min) 300 Plage de températures de fonctionnement(℃) 0::40
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)(mm) 8

Assistance technique