Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UT-11-SHS3 |
UT-12-SHS3 |
UT-18-SHS6 |
UT-19-SHS6 |
UT-20-696ZZ |
UT-22-SHS6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur l (mm) | D.I. D (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 11 | 4 | 3 | 20,1 à 50,0 | - | |
10.94 € | 1 | 49 jours | 10 | 12 | 4 | 3 | 20,1 à 50,0 | - | ||
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 4 | 6 | 50,1 à 100,0 | - | |
10.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 19 | 4 | 6 | 50,1 à 100,0 | - | |
8.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 8 | 6 | 20,1 à 50,0 | 29.4 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 4 | 6 | 50,1 à 100,0 | - |
Loading...
Matériau du roulement | Acier au carbone | Type à bague externe, type | Plat | Matériau de la bague externe | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Trou de la roue interne (sans bossage) | Environnement de fonctionnement | Standard | Vitesse de rotation admissible(tr/min) | 300 |
Plage de températures de fonctionnement(℃) | 0::40 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur l(mm)
D.I. D(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles