A / AS (palier en acier)

A / AS (palier en acier)
  • Remise sur volume

Maximum allowable load is 784N. Rich variety of axial combinations makes mounting easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-19-B1
A-19-B2
A-19-B2.7
A-22-AH1-3.4
A-22-BH2.8-11
A-608ZZ-5
AS-19-A0.5-5
AS-22-A1.5
AS-22-A1.5-5.5
AS-22-B0.5-9.5
AS-22-B2-11
AS-24-B0.5-9.5
AS-26-A1.5
AS-26-B2-11
AS-26-H6
AS-608ZZ-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSmatériel de bouclier et de la forme D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur l
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Type à support Type de montage Partie filetée (hauteur d'assise)
(mm)
Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)

2.03 €

Disponible Jour même

Stock

10À blindage simple-196490300Formage en résineArbre de vis1.0-8.0

2.04 €

Disponible Jour même

Stock

10À blindage simple-196490300Formage en résineArbre de vis2.0-8.0

1.86 €

Disponible 3 jours 10À blindage simple-196490300Formage en résineArbre de vis2.7-8.0

1.88 €

Disponible 3 jours 10À double blindage-227784300PerforationArbre de calfeutrage1.03.4-

1.88 €

Disponible Jour même

Stock

10À double blindage-227784300PerforationArbre de vis2.8-11.0

1.64 €

Disponible 3 jours 10À double blindage8227784300Formage en résineTrou de la roue interne (type standard)---

1.86 €

3 jours 10À blindage simple-196490300NAArbre de calfeutrage0.55.0-

1.82 €

Disponible 3 jours 10À blindage simple-228686300NAArbre de calfeutrage1.53.5-

1.71 €

Disponible 12 jours 10À blindage simple-228686300NAArbre de calfeutrage1.55.5-

1.83 €

Disponible Jour même

Stock

10Type ouvert-228686300NAArbre de vis0.5-9.5

2.01 €

Disponible Jour même

Stock

10Type ouvert-228686300NAArbre de vis2.0-11.0

2.03 €

Disponible Jour même

Stock

10Type ouvert-248686300NAArbre de vis0.5-9.5

1.89 €

Disponible 3 jours 10À blindage simple-268686300NAArbre de calfeutrage1.53.5-

2.06 €

Disponible Jour même

Stock

10Type ouvert-268686300NAArbre de vis2.0-11.0

3.11 €

3 jours 10À double blindage6268294300NATrou de la roue interne (type standard)---

1.81 €

Disponible 3 jours 10À double blindage8227294300NATrou de la roue interne (type standard)---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériau course externe, course interne Acier Type à bague externe Plat
Spécifications / environnement Standard / Non-aimanté Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Norme de taille Système métrique Le matériau d'une bille Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique