C (palier céramique)

C (palier céramique)
  • Remise sur volume
Chemically resistant bearing for dry (no lubrication) applications. Not affected by magnets due to non-magnetic design specification.

[Features]
· Chemically resistant bearing for dry (no lubrication) applications.
· Not affected by magnets due to non-magnetic design specification.
· Recommended for etching equipment, cleaning equipment, plating equipment, medical testing equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-26-CHC10(6000)
C-28-CHC12(6001)
C-30-CHC10(6200)
C-32-CHC12(6201)
C-32-CHC15(6002)
C-35-CHC15(6202)
C-35-CHC17(6003)
C-40-CHC17(6203)
C-42-CHC20(6004)
C-42-CHC30(6806)
C-47-CHC20(6204)
C-47-CHC25(6005)
C-52-CHC25(6205)
C-55-CHC30(6006)
C-62-CHC30(6206)
C-62-CHC35(6007)
C-68-CHC40(6008)
C-72-CHC35(6207)
C-85-CHC45(6209)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(φ)
Diamètre extérieur
(φ)
Largeur
(mm)

68.78 €

1 Disponible 5 jours 1010268

77.37 €

1 Disponible 5 jours 1012288

70.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010309

77.44 €

1 Disponible 5 jours 10123210

85.93 €

1 5 jours 1015329

89.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10153511

81.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10173510

99.23 €

1 Disponible 5 jours 10174012

87.55 €

1 Disponible 5 jours 10204212

87.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030427

96.33 €

1 Disponible 5 jours 10204714

96.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10254712

96.40 €

1 Disponible 5 jours 10255215

104.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10305513

121.37 €

1 5 jours 10306216

121.81 €

1 Disponible 5 jours 10356214

106.18 €

1 Disponible 5 jours 10406815

156.95 €

1 5 jours 10357217

327.60 €

1 5 jours 10458519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement à billes Forme et matériau du blindage des roulements à billes Type ouvert Matériau course externe, course interne Céramique
Le matériau d'une bille Céramique Type à support Découpe résine Type à bague externe Plat
Norme de taille Système métrique Vitesse de rotation admissible maximale 300 Type de montage Trou de la roue interne (type standard)
Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple

Assistance technique