Roulettes, modèle plaque réglable, série TCALZ

Roulettes, modèle plaque réglable, série TCALZ
[Features]
· Integrated caster and adjuster bolt.
· Moving and fixing can be performed easily.
· Wheel materials can be selected depending on the application.
· Ideal for the installation of equipment that require levelness.
· Machinery that require levelness such as vending machines, change machines, automated machinery, and specialized machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCALZ-M
TCALZ-R
TCALZ-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues

158.63 €

1 5 jours 750.01–300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid

126.15 €

1 5 jours 320.01~485.00150[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid

144.96 €

1 5 jours 320.01~485.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec pied de réglage Hauteur de montage H(mm) 124.5 Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv.
Type à trou de montage Trou rond Taille de la plaque F1(mm) 150 Taille de la plaque F2(mm) 150
Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur des raccords en métal B(mm) 40 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique