• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes en fonte ductile, modèle P (monté) PK

Roulettes en fonte ductile, modèle P (monté) PK

A ductile (cast) fixed hardware wheel with the same mounting pitch as the press-made caster K type. Compatible with steel plate hardware and a longer life than steel plate hardware. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100PKA
100PKB
100PKFA
100PKFB
100PKULB
125PKA
125PKB
125PKFA
125PKFB
125PKULB
150PKA
150PKB
150PKFA
150PKFB
150PKULB
200PKA
200PKB
200PKFA
200PKFB
200PKULB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Application Catégorie de charge

36.77 €

5 jours 14480.01~140.0098[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid8045105701210047Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

41.30 €

3 jours 14480.01~140.0098[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid8045105701210047Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

35.35 €

5 jours 144140.01~220.00186.2[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique8045105701210047Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

38.89 €

3 jours 144140.01~220.00186.2[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique8045105701210047Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

46.97 €

3 jours 144140.01~220.00205.8[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile8045105701210047Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

55.68 €

5 jours 175140.01~220.00147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid10056125811712553Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

62.64 €

3 jours 175140.01~220.00147[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid10056125811712553Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

48.07 €

5 jours 175140.01~220.00274.4[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique10056125811712553Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

54.54 €

5 jours 175140.01~220.00274.4[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique10056125811712553Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

68.60 €

5 jours 175220.01~320.00274.4[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile10056125811712553Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

68.05 €

5 jours 198140.01~220.00176.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid10056130862015057Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

68.74 €

5 jours 198140.01~220.00176.4[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid10056130862015057Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

59.83 €

5 jours 198320.01~485.00343[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique10056130861215057Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

68.94 €

5 jours 198320.01~485.00343[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique10056130862015057Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

78.98 €

5 jours 198320.01~485.00343[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile10056130862015057Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

98.03 €

5 jours 250220.01~320.00215.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid11263142932020061Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

100.91 €

5 jours 250220.01~320.00215.6[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid11263142932020061Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

90.66 €

3 jours 250485.01~750.00480.2[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique11263142931220061Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

108.89 €

5 jours 250485.01~750.00480.2[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique11263142932020061Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

111.82 €

5 jours 250485.01~750.00480.2[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile11263142932020061Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue fixe, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique