Roues en fonte ductile, modèle grande largeur (monté) TK

Roues en fonte ductile, modèle grande largeur (monté) TK
  • Remise sur volume
A wide ductile (cast) caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100X65TKB
125X50TKB
125X50TKFB
150X50TKB
150X65TKB
150X65TKULB
150X75TKB
150X75TKFB
150X75TKULB
180X50TKB
180X65TKB
180X75TKB
200X50TKB
200X50TKULB
200X65TKB
200X75TKB
200X75TKFB
200X90TKULB
250X65TKB
250X65TKFB
250X65TKULB
300X75TKB
300X75TKULB
300X90TKB
300X90TKULB
300X100TKB
300X100TKULB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)

103.24 €

1 7 jours 145140.01~220.00176.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid124781521051710081

95.52 €

1 7 jours 178.5140.01~220.00176.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid14064170952512571

90.29 €

1 Disponible 7 jours 178.5320.01~485.00392[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique14064170952512571

102.69 €

1 7 jours 205140.01~220.00196[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid152641881002515071

120.22 €

1 7 jours 205220.01~320.00245[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid152781881102515081

143.26 €

1 13 jours 205485.01~750.00578.2[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile152781881102515081

105.00 €

1 7 jours 205220.01~320.00303.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid152861881252515096

141.76 €

1 7 jours 205485.01~750.00705.6[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique152861881252515096

162.32 €

1 7 jours 205485.01~750.00705.6[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile152861881252515096

123.39 €

1 7 jours 235220.01~320.00215.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid166642001002518071

140.25 €

1 7 jours 235220.01~320.00274.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid166782001102518081

160.23 €

1 7 jours 235320.01~485.00343[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid166862001252518096

139.55 €

1 7 jours 260220.01~320.00264.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid174642081002520071

175.18 €

1 5 jours 260485.01~750.00637[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile174642081002520071

164.95 €

1 7 jours 260220.01~320.00313.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid174782081102520081

178.06 €

1 7 jours 260320.01~485.00372.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid174862081252520096

186.86 €

1 5 jours 260750.01–862.4[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique174862081252520096

281.77 €

1 7 jours 260750.01–980[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile17410020813530200106

221.52 €

1 7 jours 315320.01~485.00392[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid184782201153025081

212.95 €

1 7 jours 315750.01–882[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique184782201153025081

304.19 €

1 7 jours 315750.01–882[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile184782201153025081

298.37 €

1 7 jours 365485.01~750.00529.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid194862301303030096

438.85 €

1 7 jours 365750.01–1185.8[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile194862301303030096

324.73 €

1 7 jours 365485.01~750.00607.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid19410223014030300106

492.98 €

1 7 jours 365750.01–1323[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile19410223014030300106

427.35 €

1 7 jours 360750.01–882[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid19215123419230300118

723.83 €

1 7 jours 360750.01–1470[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile19215123419230300118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue fixe, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique