Roulettes en fonte ductile, roulettes à roue de traction SR

Roulettes en fonte ductile, roulettes à roue de traction SR
A ductile (cast) caster designed for automatic towing. Suitable for automatic transport, features light swivel torque, as well as light movement. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

[Features]
· A thrust bearing is used for the swivel part.
· A ball bearing is used for the base center axle part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100SR MCB
100SR ULB
100SR WSB
150SR FB
200SR FB
200SR MCB
250SR FB
250SR MCB
250SR WSB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

140.24 €

1 9 jours 140220.01~320.00294[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid71(90)71(90)112112121004585

133.78 €

1 5 jours 140140.01~220.00205.8[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile71(90)71(90)112112121004585

120.50 €

1 9 jours 14080.01~140.0098[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid71(90)71(90)112112121004585

164.02 €

1 9 jours 195320.01~485.00343[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique90(105)90(105)1291292015057120

195.39 €

1 9 jours 250485.01~750.00480.2[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique112(120)112(120)1461462020060155

284.71 €

1 9 jours 250750.01–852.6[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid112(120)112(120)1461462020060155

318.60 €

1 9 jours 300485.01~750.00637[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique134(144)134(144)1761762525066190

465.39 €

1 9 jours 300750.01–980[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid134(144)134(144)1761762525066190

320.81 €

1 9 jours 300320.01~485.00323.4[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid134(144)134(144)1761762525066190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue universelle, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou long
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique