• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes en fonte ductile, modèle standard (pivotant) BR (Numéros de référence)

Roulettes en fonte ductile, modèle standard (pivotant) BR

A ductile (cast) universal hardware wheel designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

200BRMCB

Référence pièce
200BRMCB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

149.54 €

3 jours 250485.01~750.00490[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid1201201561562020060Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical150Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue universelle, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en fonte ductile, modèle standard (pivotant) BR, le numéro d'article est le suivant: 200BRMCB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 200BRMCB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
100BRFB
100BRMCB
100BRULB
200BRULB
230BRA
230BRB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

46.30 €

3 jours 140140.01~220.00196[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur / Antistatique85851131131210047Levage vertical / Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois80Charge moyenne

65.60 €

3 jours 140140.01~220.00205.8[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur85851131131210047Levage vertical / Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois80Charge moyenne

54.37 €

3 jours 140140.01~220.00205.8[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile85851131131210047Levage vertical / Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois80Charge moyenne

106.66 €

3 jours 250485.01~750.00490[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile1201201561562020060Levage vertical / Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois150Charge moyenne

125.34 €

5 jours 290220.01~320.00274.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid1401401801802523066Levage vertical / Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois175Charge moyenne

141.51 €

5 jours 290220.01~320.00274.4[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid1401401801802523066Levage vertical / Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois175Charge moyenne

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique