Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
200X50TB-H |
200X50TB-N |
200X65TB-H |
200X65TB-N |
200X75TB-H |
200X75TB-N |
200X90TB-H |
200X90TB-N |
250X65TB-H |
250X65TB-N |
250X75TB-H |
250X75TB-N |
250X90TB-H |
250X90TB-N |
300X75TB-H |
300X75TB-N |
300X90TB-H |
300X90TB-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la roue | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Charge admissible (kg) | Diamètre de moyeu B2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.76 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord) | 200 | 50 | 25.5 | 65 | 280 | 64 | ||
169.67 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon) | 200 | 50 | 25.5 | 65 | 280 | 64 | ||
200.29 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord) | 200 | 65 | 25.5 | 76 | 320 | 64 | ||
191.05 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon) | 200 | 65 | 25.5 | 76 | 320 | 64 | ||
211.34 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord) | 200 | 76 | 25.5 | 90 | 380 | 64 | ||
201.85 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon) | 200 | 76 | 25.5 | 90 | 380 | 64 | ||
233.97 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord) | 200 | 90 | 25.5 | 100 | 510 | 64 | ||
223.60 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon) | 200 | 90 | 25.5 | 100 | 510 | 64 | ||
239.58 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord) | 250 | 65 | 30 | 76 | 400 | 76 | ||
229.08 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon) | 250 | 65 | 30.5 | 76 | 400 | 76 | ||
255.66 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord) | 250 | 76 | 30 | 90 | 470 | 76 | ||
244.66 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon) | 250 | 76 | 30.5 | 90 | 470 | 76 | ||
279.04 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord) | 250 | 90 | 30 | 100 | 580 | 76 | ||
267.03 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon) | 250 | 90 | 30.5 | 100 | 580 | 76 | ||
266.03 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord) | 300 | 76 | 30 | 90 | 540 | 77 | ||
253.25 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon) | 300 | 76 | 30.5 | 90 | 540 | 77 | ||
328.59 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord) | 300 | 90 | 30 | 100 | 620 | 77 | ||
314.55 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon) | 300 | 90 | 30.5 | 100 | 620 | 77 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Roulement | Aucun |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Charge admissible(kg)
Diamètre de moyeu B2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles