Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
75A |
75B |
100A |
100B |
125A |
125A(20P) |
125B |
125B(20P) |
150A |
150B |
180A |
180B |
200A |
200B |
200B(25P) |
230A |
250A |
250B |
300A |
300B |
300B(30P) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Roulement | Charge admissible (kg) | Diamètre de moyeu B2 (mm) | Détails du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08 € | 1 | 7 jours | 75 | 32 | 10 | 37 | Aucun | 70 | 21 | NA | ||
32.12 € | 1 | 7 jours | 75 | 32 | 10 | 37 | Disponible | 70 | 40 | CB1030 | ||
31.14 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 12 | 44 | Aucun | 100 | 23 | NA | ||
36.03 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 12 | 44 | Disponible | 100 | 41 | CB1232 | ||
46.48 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 17 | 49 | Aucun | 150 | 32 | NA | ||
48.19 € | 1 | 7 jours | 125 | 38 | 20 | 49 | Aucun | 150 | 32 | NA | ||
56.18 € | 1 | 7 jours | 125 | 38 | 17 | 49 | Disponible | 150 | 48 | CB1740 | ||
50.51 € | 1 | 7 jours | 125 | 38 | 20 | 49 | Disponible | 150 | 57 | CB2047 | ||
58.26 € | 1 | 5 jours | 150 | 40 | 20 | 53 | Aucun | 180 | 35 | NA | ||
60.63 € | 1 | 5 jours | 150 | 40 | 20 | 53 | Disponible | 180 | 56 | CB2047 | ||
77.61 € | 1 | 9 jours | 180 | 42 | 20 | 54 | Aucun | 200 | 35 | NA | ||
99.23 € | 1 | 7 jours | 180 | 42 | 20 | 54 | Disponible | 200 | 56 | CB2047 | ||
85.89 € | 1 | 5 jours | 200 | 44 | 20 | 57 | Aucun | 220 | 35 | NA | ||
79.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 200 | 44 | 20 | 57 | Disponible | 220 | 57 | CB2047 | |
98.86 € | 1 | 7 jours | 200 | 44 | 25 | 57 | Disponible | 220 | 61 | CB2552 | ||
102.15 € | 1 | 5 jours | 230 | 46 | 25 | 60 | Aucun | 270 | 47 | NA | ||
112.97 € | 1 | 5 jours | 250 | 48 | 25 | 63 | Aucun | 300 | 47 | NA | ||
94.71 € | 1 | 7 jours | 250 | 48 | 25 | 63 | Disponible | 300 | 62 | CB2552 | ||
125.20 € | 1 | 7 jours | 300 | 50 | 25 | 67 | Aucun | 350 | 47 | NA | ||
136.37 € | 1 | 7 jours | 300 | 50 | 25 | 67 | Disponible | 350 | 62 | CB2552 | ||
133.71 € | 1 | 7 jours | 300 | 50 | 30 | 67 | Disponible | 350 | 75 | #6206 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Roulement
Charge admissible(kg)
Diamètre de moyeu B2(mm)
Détails du roulement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles