Roulette en fonte ductile, modèle standard, raccord pivotant BR

Roulette en fonte ductile, modèle standard, raccord pivotant BR
Ductile (cast) construction universal hardware designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number) BR] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
75BR
100BR
125BR
150BR
180BR
200BR
250BR
300BR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)

26.33 €

1 5 jours 4091916565

38.39 €

1 7 jours 471131138585

60.21 €

1 7 jours 52128128100100

60.88 €

1 7 jours 56128128100100

83.08 €

1 7 jours 57144144110110

95.99 €

1 7 jours 60156156120120

149.88 €

1 7 jours 66180180140140

132.44 €

1 7 jours 70204204160160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Types de composants en relation Support à fixation des roulettes

Assistance technique