Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
75K |
125K |
150K |
180K |
200K |
250K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur des raccords en métal B (mm) | Taille de la plaque F1 (mm) | Taille de la plaque F2 (mm) | Pas de montage P1 (mm) | Pas de montage P2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.56 € | 1 | 7 jours | 40 | 95 | 52 | 75 | 0 | ||
29.02 € | 1 | 7 jours | 53 | 130 | 65 | 105 | 32 | ||
33.54 € | 1 | 7 jours | 57 | 145 | 70 | 120 | 45 | ||
40.54 € | 1 | 7 jours | 57 | 160 | 70 | 135 | 45 | ||
46.03 € | 1 | 7 jours | 61 | 180 | 80 | 150 | 50 | ||
68.30 € | 1 | 7 jours | 67 | 190 | 90 | 160 | 60 |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Types de composants en relation | Support à fixation des roulettes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur des raccords en métal B(mm)
Taille de la plaque F1(mm)
Taille de la plaque F2(mm)
Pas de montage P1(mm)
Pas de montage P2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles